schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B1-LT

项目编号: 101183465

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带复位弹簧的操动件
  • 滑动门用操动件
  • 偏差最大到过行程5 mm

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

AZ/AZM 200-B1-LT

商品编号(订购编号)

101183465

EAN(欧洲商品编号)

4030661321189

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

许可 - 标准

注意

与AZ /AZM 200 设备组合的认证

总体数据

操动方向

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

锌压铸

毛重

240 g

总体数据 - 产品特性

门检测传感器

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

2,000 N

锁紧力 Fmax, 最大

2,600 N

机械参数 - 尺寸

操动件长度

50 mm

操动件宽度

84 mm

操动件高度

115 mm

发货范围

发货范围

安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货

103013493 AZ/AZM201-B1-LT
  • 左铰链门
  • 带复位弹簧的操动件
  • 滑动门用操动件
  • 偏差最大到过行程5 mm

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 200
Type:See ordering code
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/21 上午1:08