schmersal_s_icon.png

操动件 AZ/AZM 415-B1

项目编号: 101128545

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 滑动门
  • 带复位弹簧的操动件
  • 偏差最大到过行程6 mm

订货数据

型号

操动件 AZ/AZM 415-B1

商品编号(订购编号)

101128545

EAN(欧洲商品编号)

4030661104478

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

操动件材质

不锈钢(V2A)

毛重

135 g

机械参数

操动件

直式

剪切力

25,000 N


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/21 上午4:26