AZM 161 Z ST2-AS R
产品描述: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
BZ | 操动件和线圈锁定的组合监控 |
(2) | |
ST1 | 底部连接器 |
ST2 | 连接器在右手边 |
(3) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | 来自AS-Interface的磁铁电源 |
P | 磁铁电源 24 VDC (AUX) |
(6) | |
无 | 手动解锁 |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
- 线圈电压 AUS AS-i
- 锁定监控
- 手动解锁
- 线圈锁定
- 热塑外壳
- 高持紧力 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 联锁保护防止不正确锁定
- 双绝缘
- 长寿命
- 集成AS界面
订货数据
型号 |
AZM 161 Z ST2-AS R |
商品编号(订购编号) |
101209111 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661399744 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus ASi-SaW |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
100 ms |
毛重 |
480 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
电磁安全锁,受监控 |
是 |
手动解锁 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
操动方向数量 |
3 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
PFH值 |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
注(PFH值) |
高达最多100,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
PFH值 |
1.01 x 10⁻⁷ /h |
注(PFH值) |
高达最多100,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
2 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高 |
e |
注意 (绩效水平) |
防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动方向上的操动件动作 |
5.5 mm |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
2,000 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
2,600 N |
锁定力 |
30 N |
操动速度,最大 |
2 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
3x M6 |
机械参数 - 连接技术
连接器位置 |
右侧 |
连接器 |
连接器插头M12,4芯,(A编码) |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
130 mm |
传感器高度 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +85 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
抗振动 |
10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
开关频率 |
1,000 /h |
电气参数 - AS-i
额定工作电压 |
26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i 电流消耗,最大 |
250 mA |
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书 |
安全-从属 |
AS-i 版本 |
V 2.1 |
AS-i 概述 |
S-7.B.F.E |
AS-i,IO代码 |
0x7 |
AS-i, ID代码 |
0xB |
AS-i,ID代码1 |
0xF |
AS-i,ID代码2 |
0xE |
AS-i 输入,通道 1 |
数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输 |
AS-i 输入,通道 2 |
数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输 |
AS-i 输出,DO 0 |
电磁控制 |
AS-i 输出,DO 1 |
无功能 |
AS-i 输出,DO 2 |
无功能 |
AS-i 输出,DO 3 |
无功能 |
AS-i 参数位,P0 |
探测到操动件 |
AS-i 参数位,P1 |
电磁安全锁已锁止 |
AS-i 参数位,P2 |
磁铁电压在公差范围内 |
AS-i 参数位,P3 |
错误信息 - 线圈锁定的锁定/解锁 |
注(AS-i 参数位) |
将参数输出设置为“1111”(0xF) FID:外围误差 |
AS-i 输入模块地址 |
0 |
注(AS-i 输入模块地址) |
预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改 |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
(1)LED黄色:通道2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址 = 0 / 检测到外围错误 (3)LED黄色:通道1 / AS-i SaW Bit .1 |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
引脚分配
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
注意
注(通用) |
在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。 |
注(手动解锁) |
用于维护,安装,等等 使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
AS-interface 安全网络证书
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kazm1f54
| 435,8 kB | .jpg | 352.778 x 224.719 mm - 1000 x 637 px - 72 dpi
| 44,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 px - 72 dpi
| 356,1 kB | .jpg | 352.778 x 224.719 mm - 1000 x 637 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
触点排列
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/13 下午11:28