AZM 170I-B6R
- 双绝缘
- 单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
- 右手模式
- 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
产品描述: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
无 | 破线夹 |
SK | 螺丝端子 |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(3) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
I | 独立编码 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | 电缆接头 |
ST | M12连接器 x 1 |
(6) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(7) | |
无 | 手动解锁 |
2197 | 从侧面手动解锁 (如果是连接器和电源解锁版本,则为标准配置) |
1637 | 镀金触头 |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
11/02 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 2 NC 触点 |
12/00 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / - |
12/11 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
12/02 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 2 NC 触点 |
02/01 | 2 NC 触点/1 NC 触点 |
02/10 | 2 NC 触点, - / 1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(5) | |
1637 | 镀金触头 |
(6) | |
2197 | 通电开锁的手动解锁 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。