schmersal_s_icon.png

AZM 200 B SK-T-1P2PWA

项目编号: 101195441

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

AZM 200(1)(2)-T-(3)(4)


(1)
防护装置锁定监控 >
B操动件,受监控

(2)
SK螺丝端子
CC弹簧滑轮连接
ST1连接器M23 x 1,(8+1 芯)
ST2连接器M12 x 1,8 芯

(3)
1P2P1 串联诊断输出以及2 P型安全输出
1P2PW与1P2P相同,组合诊断信号:防护系统关闭且联锁装置锁定
SD2P串联诊断输出以及2个P型安全输出

(4)
通电开锁
A 通电上锁
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 操动件受监控
  • 热塑外壳
  • 电子非接触,编码系统
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 智能诊断
  • 手动解锁

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

AZM 200 B SK-T-1P2PWA

商品编号(订购编号)

101195441

EAN(欧洲商品编号)

4030661360782

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

工作原理

感应

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

响应时间,最大

60 ms

风险持续期,最大

120 ms

毛重

550 g

总体数据 - 产品特性

通电上锁

操动件,受监控

手动解锁

短路检测

交叉电路检测

串联连接

安全功能

整个系统检测,状态

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

任务时间

20 年

安全评估 - 联锁

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

4.00 x 10⁻⁹ /h

PFD值

1.00 x 10⁻⁴

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

2,000 N

注意 (合型力 FZh)

1,000 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.

锁紧力 Fmax, 最大

2,600 N

注意 (合型力 Fmax)

1,300 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.

锁定力

30 N

操动速度,最大

0.2 m/s

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低

0.7 Nm

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

1 Nm

注意

Torx T10

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

1.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面,最小

23 AWG

线缆截面,最大

15 AWG

允许的电缆类型

实心单线

实心多导线

可调

机械参数 - 尺寸

传感器长度

50 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

220 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

最小相对湿度

30 %

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 %

空载电源电流 I0, 典型

600 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

50 mA

准备就绪时间,最大

4,000 ms

转换频率,大约

1 Hz

电气参数 - 线圈控制

开关阈值

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

磁铁闭合时间

100 %

电子参数 - 安全数字输入

开关阈值

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24V时,电流消耗

5 mA

电气参数 - 安全数字输出

额定工作电流(安全输出)

250 mA

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

4 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.25 A

电气参数 - 诊断输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

4 V

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.05 A

状态显示

注 (LED开关状态显示)

工作状态:LED绿色

错误 / 功能故障:LED红色

供电电压 UB:LED 绿色

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

AZM200用的三角钥匙

附件

建议(操动件)

AZ/AZM 200-B1

注意

注(通用)

只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。

103013911 AZM201B-SK-T-1P2PW-A
  • 操动件受监控
  • 通电上锁
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 智能诊断
  • 手动解锁
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 高持紧力 2000 N
  • 对称构造形式,装配在40mm型材上
  • OSSD 安全输出
  • 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 200
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 12, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/13 下午6:23