AZM190-11/10RK-230VAC
产品描述: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点 |
02/02 | 磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点 |
02/10 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NO 触点 |
02/11 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点 |
11/01 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC 触点 |
11/02 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点 |
11/10 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NO 触点 |
11/11 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(3) | |
无 | 盖板面手动解锁 |
E0 | 无手动解锁 |
E1 | 侧面手动解锁(右) |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
(4) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示(仅用于 24 V AC/DC;不可与 -E1 和 -T组合) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- 手动解锁
- 热塑外壳
- 长寿命
- 联锁保护防止不正确锁定
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- 操动头可以4 x 90°旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
- 终止剪割钳
订货数据
更换商品编号 |
101030203 |
型号 |
AZM190-11/10RK-230VAC |
商品编号(订购编号) |
131030203 |
EAN(欧洲商品编号) |
8905236105647 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
480 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
手动解锁 |
是 |
操动方向数量 |
4 |
辅助触点数量 |
2 |
安全触点数量 |
1 |
电缆接头数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
注意 |
按要求提供电气寿命。 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高 |
e |
注意 (绩效水平) |
防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
1,950 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
2,550 N |
锁定力 |
20 N |
肯定断开操作力,最小 |
20 N |
操动速度,最大 |
0.3 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M20 x 1,5 |
连接器 |
螺丝端子 |
线缆截面,最小 |
.5 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
41 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
178 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +55 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定控制电压 |
230 VAC |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
8.5 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间 |
100 % |
测试脉冲持续时间, 最大 |
5 ms |
测试脉冲间隔, 最低限度 |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
注意
注(手动解锁) |
前面 用于维护,安装,等等 使用三角钥匙M3(包含在发货中)手动解锁 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
![]() |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/11 下午4:38