AZM400

AZM400

  • 双稳态,电机驱动系统‘’
  • 锁紧力 10.000 N
  • 可对300 N以下的侧向力量释放
  • PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能
  • 防护锁定功能的双通道输入信号
  • P/P和P/N开关输出的操作
  • 门错位高容差
产品描述:
AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)
ST1 连接插头 M12, 8-脚
ST22 连接插头 M12, 8-脚/ 5-脚

(2)
标准编码
I1独立编码
I2独立编码,多次示教

(3)
1P2P1 串联诊断输出以及2 P型安全输出(仅用于ST)
2P2P2 串联诊断输出以及2 P型安全输出(仅用于ST2)

(4)
手动解锁
T紧急出口
BOW配装鲍登电缆的固定孔

(5)
不带电子手动解锁(仅用于ST)
E带电子手动解锁(仅用于ST2)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

通用信息

电子手动解锁

紧急解锁

用于鲍登电缆组件的固定孔

AZM400Z-ST-1P2P

项目编号 103003590

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-1P2P-BOW

项目编号 103015314

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-1P2P-T

项目编号 103003593

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-I1-1P2P

项目编号 103003732

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-I1-1P2P-T

项目编号 103003840

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-I2-1P2P

项目编号 103003733

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW

项目编号 103015315

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST-I2-1P2P-T

项目编号 103003841

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E

项目编号 103015312

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST2-2P2P-E

项目编号 103003588

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST2-2P2P-T-E

项目编号 103003591

Solenoid interlock

转到文章页面

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E

项目编号 103003724

Solenoid interlock

转到文章页面



系统组件

AZM400-B1
AZM400-B1

  • 线圈锁定AZM400操动件

转到文章页面
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
ACC-AZM400-BOW-4M-6M

  • 通过钢丝绳远程释放
  • 可用作紧急出口或紧急释放
  • 铠装钢芯的长度:4米
  • 总长: 6 m

转到文章页面
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
ACC-AZM400-BOW-6M-8M

  • 通过钢丝绳远程释放
  • 可用作紧急出口或紧急释放
  • 铠装钢芯的长度:6 m
  • 长度: 8 m

转到文章页面
SZ400
SZ400

  • 安装在危险区内外均可
  • 适合滑动和铰链门
  • 为防止意外关闭,比如在维修时
  • 复杂工厂环境
  • 防止开关操作
  • 带6圆形孔的停工标签

转到文章页面
MS-AZM400
MS-AZM400

  • 安装件由2块安装板,4颗M6沉头螺钉和4颗M6专用螺母组成
  • 简单固定,特别适合40mm 型材
  • 带有细长孔的安装板可实现最佳对准

转到文章页面