schmersal_s_icon.png
BN 310

BN 310

  • 非接触工作原理
  • 从侧面操作
  • 平面设计
  • 操动方向和位置带开关符号指示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 热塑外壳
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • 2 簧片触点

常闭 (NC) 数量

每个方向的常闭 (NO) 数量

管理单元触点数量

证书

BN 310-01Z

项目编号 101133844

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-10Z

项目编号 101133842

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-RZ

项目编号 101133843

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-RZ 3,0M

项目编号 101138112

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-RZ 5,0M

项目编号 101144074

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-10Z 10,0M

项目编号 101149097

磁簧开关

转到文章页面

BN 31-10Z 3,0M

项目编号 101057204

磁簧开关

转到文章页面

BN 31-10Z 1,5M

项目编号 101057203

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-2RZ

项目编号 101182138

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-2RZ-2486

项目编号 101209612

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-11RZ

项目编号 101184486

磁簧开关

转到文章页面

BN 310-RZ 0,35M

项目编号 103001552

磁簧开关

转到文章页面



系统组件

BP 31
BP 31

  • 热塑外壳
  • 红色标注的S极
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装

转到文章页面
BP 31 N
BP 31 N

  • 热塑外壳
  • N极标记为绿色
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装

转到文章页面
BP 31 S
BP 31 S

  • 热塑外壳
  • 红色标注的S极
  • 适合在距离铁磁性材料20mm 上安装

转到文章页面