schmersal_s_icon.png

BN 32-10

项目编号: 101057228

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 非接触工作原理
  • 1 干簧管
  • 长寿命
  • 操动方向和位置带开关符号指示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 热塑外壳
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 55 mm
  • 插片联结器

订货数据

型号

BN 32-10

商品编号(订购编号)

101057228

EAN(欧洲商品编号)

4030661025124

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-43-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-05

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-05

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

总体数据

工作原理

磁驱动

外壳结构类型

块体

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

活动区域

塑料

毛重

57 g

总体数据 - 产品特性

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

机械参数

操作面板

横向

活动区域

横向

执行元件

磁铁

机械寿命,最少

1,000,000,000 操作

操动速度,最大

18 m/s

Mechanical data - Switching distances

开关距离 Sn

BP 10 = 5 mm

BP 15 = 6 mm

BP 34 = 15 mm

2 x BP 10 = 12 mm

BP 20 = 15 mm

BP 31 = 15 mm

BE 20 = 15 mm

5 mm … 40 mm

2 x BP 15 = 12 mm

2 x BP 15/2 = 12mm

BP 11 = 5 ... 15 mm

BP 12 = 10 ... 25 mm

BP 21 = 20 ... 40 mm

注意 (开关距离 SN)

驱动距离高达40 mm,取决于型号和驱动磁铁

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

重复精度 R

0.3 mm

机械参数 - 连接技术

连接器

平头插入式连接器 4.8 mm

机械参数 - 尺寸

传感器长度

24 mm

传感器宽度

85 mm

传感器高度

26 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +90 °C

抗振性能

15 g,正弦振动

电气参数

开关电压,最大

250 VAC

开关电流,最大

3 A

开关容量,最大

120 W

开关容量,最大

120 VA

开关元件

常开触点(NO)

回弹时间,最小

0.3 ms

回弹时间,最大

0.6 ms

开关频率

1,080,000 /h

电气参数 - 数字输出

控制元件的设计

簧片触点

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

BP 10

2x BP 10

BP 15

2x BP 15

2x BP 15/2

BP 34

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BE 20

注意

注(通用)

开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/5 上午11:59