BNS 16
- 热塑外壳
- 适合食品加工业
- 可隐蔽安装
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
- 编码簧片触点 安全开关
产品描述: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点(仅用于连接器版本) |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
V | 操动面 前部 |
R | 操动面 右侧 |
L | 操动面 左侧 |
D | 操动面 盖子侧 |
U | 操动面 底部 |
LR | 操动面 左侧/右侧 |
(3) | |
ST1 | 连接器在中间 |
ST2 | 连接器在右手边 |
ST3 | 连接器在左手边 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
开启器数量
系统组件
操动件