BNS 40S-12ZG-C-LST 0,3M
项目编号:
103014357
产品描述: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示 |
(2) | |
无 | 带埋头安装孔Ø 4.2 mm |
C | 背面隐藏螺纹孔 M4 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 带,有 联接器
- 不锈钢外壳
- 适合食品厂的电缆连接
- 可隐蔽安装
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- 长寿命
- 无机械磨损
- 对灰土不敏感
- 对横向未对准不敏感
- 适合食品加工业
订货数据
型号 |
BNS 40S-12ZG-C-LST 0,3M |
商品编号(订购编号) |
103014357 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661495828 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
cULus ECOLAB |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
磁驱动 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
不锈钢(V4A) |
毛重 |
188 g |
总体数据 - 产品特性
编码 |
是 |
隐藏螺纹孔,在背面 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
先决条件评估单元 |
是 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
电缆电线数量 |
6 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO) |
25,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
磁铁 |
运动方向 |
正对着活动表面 |
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao |
8 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
18 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
0.3 m |
连接器 |
连接器M12,8芯,A编码 |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
线缆截面 |
23 AWG |
电缆护套材料 |
LiYY |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
14 mm |
传感器宽度 |
88 mm |
传感器高度 |
27 mm |
环境条件
防护等级 |
IP69 |
工作环境温度 |
-25 ... +80 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +80 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
电气参数
开关电流,最大 |
0.01 A |
开关容量,最大 |
0.24 W |
开关元件 |
1个NO 触点, 2个NC 触点 |
转换频率,最大 |
5 Hz |
电气参数 - 数字输出
控制元件的设计 |
其他,簧片触点 |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
当防护门关闭时,LED会发光 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
推荐 安全开关 |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
注意
注(通用) |
防护装置关闭状态的触点信号。 含或无LED的触点配置相同。 |
电路示例
注(接线图) |
安全电路中必须包含触点S21-S22。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/10 下午2:44