BP 34
项目编号:
101057553
- 热塑外壳
- 红色标注的S极
- N极标记为绿色
- 适合在距离铁磁性材料25mm 上安装
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
BP 34 |
商品编号(订购编号) |
101057553 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661521275 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
毛重 |
56 g |
机械参数 - 尺寸
操动件直径 |
34 mm |
操动件宽度 |
17 mm |
语言条件
数据表
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
replacement part
151057553 BP34
- 热塑外壳
- 红色标注的S极
- N极标记为绿色
- 适合在距离铁磁性材料25mm 上安装
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/15 下午4:24