schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-03

项目编号: 101208466

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 从侧面操作
  • 操动件编码 3
  • 20 个不同编码操动件可选

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

CSP 34-S-1-03

商品编号(订购编号)

101208466

EAN(欧洲商品编号)

4030661382050

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-04

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

注释 (订货数据)

备注:传感器和操动件必须单独订购。

总体数据

操动件材质

塑料

毛重

87 g

机械参数

活动区域

横向

已编码操动件

3

机械参数 - 尺寸

操动件长度

27 mm

操动件宽度

35 mm

操动件高度

97 mm

103001554 RST 36-1-AD03
  • 从侧面操作
  • 简单灵活的安装和调整
  • AS-i


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/29 下午1:09