CST 16-1
项目编号:
101210585
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
CST 16-1 |
商品编号(订购编号) |
101210585 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661389684 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
外壳材料 |
塑料 |
毛重 |
16 g |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
11 mm |
操动件宽度 |
60 mm |
操动件高度 |
20 mm |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/13 上午1:37