schmersal_s_icon.png

EFK03.1

项目编号: 101022272

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 笼式接线夹
  • 安装法兰位置1
  • 13-14 (触点标号)

订货数据

型号

EFK03.1

商品编号(订购编号)

101022272

EAN(欧洲商品编号)

4030661433035

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-13-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-13-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-13-02

ETIM 编号,7.0 版

EC000041

ETIM 编号,6.0 版

EC000041

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

实施安装

触点元件

外观设计

缓动

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

毛重

15 g

总体数据 - 产品特性

适用于紧急停止

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

机械参数

安装说明

可插拔

机械寿命,最少

10,000,000 操作

肯定断开行程

2 mm

接触窗口

3 mm

回弹时间

操动速度100 mm/s时的回弹时间

法兰连接位置

1

机械参数 - 连接技术

Type of electrical connection

弹簧滑轮连接

线缆截面,最小

2 x .08 mm²

电缆截面,最大

2 x 1.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

长度

46 mm

宽度

10 mm

深度

51 mm

环境条件

配电室的保护等级

IP40

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +80 °C

耐冲击

110 g / 4 ms

抗振性能

抗振性能:20g / 10…200 Hz

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

8 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

5 A

适用于低电压环境

≥ 5 V / ≥ 3.2 mA

开关元件

常开触点(NO)

开关原理

缓动

回弹时间,最大

5 ms

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

触点标号

13-14

开关行程图


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/15 上午4:26