EFMH
项目编号:
101171324
订货数据
型号 |
EFMH |
商品编号(订购编号) |
101171324 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661484501 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001020 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001020 |
注释 (订货数据) |
备注:限位开关的安装法兰与N和E系列连接 |
总体数据
实施安装 |
法兰连接 |
外观设计 |
位置开关安装法兰 |
安装条件(机械) |
任意 |
外壳材料 |
PA |
安装法兰颜色 |
黑色 |
安装螺丝颜色 |
银 |
毛重 |
2 g |
机械参数
螺钉紧固力矩 |
0.6 Nm |
安装螺丝材料 |
不锈钢(V4A) |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
29 mm |
高度 |
17 mm |
深度 |
42 mm |
前板厚度,最小 |
1.5 mm |
前板厚度,最大 |
6 mm |
间距 |
50 x 50 mm |
环境条件
工作环境温度 |
-25 ... +80 °C |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/14 下午5:55