schmersal_s_icon.png

ELE

项目编号: 101006529

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 打印LED灯的标识

订货数据

型号

ELE

商品编号(订购编号)

101006529

EAN(欧洲商品编号)

4250116201075

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-09

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-09

ETIM 编号,7.0 版

EC000204

ETIM 编号,6.0 版

EC000204

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

实施安装

灯具元件

外观设计

带 Ba9S 插座的照明元件

安装条件(机械)

任意

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

毛重

20 g

注意

带LED符号打印

机械参数

安装说明

可插拔

固定螺钉的紧锢力矩, 最大值

1 Nm

法兰连接位置

3

机械参数 - 连接技术

Type of electrical connection

螺丝端子

线缆截面,最小

.5 mm²,硬质

.5 mm²,软质

电缆截面,最大

2.5 mm²,硬质

1.5 mm²,软质

机械参数 - 尺寸

长度

46 mm

宽度

10 mm

深度

60 mm

环境条件

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +80 °C

电气参数

额定工作电压

24 VAC

额定工作电压

24 VDC

触点标号

X1 - X2

状态显示

注 (LED开关状态显示)

电源电压 UB:24 VAC/DC


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/14 下午12:32