schmersal_s_icon.png
EX-355 直杆 S

EX-355 直杆 S

  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
  • 符合EN 50041安装细节
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 防爆2区和22区
产品描述:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
H滚轮摇臂 H
10H棒杆 10H
7H滚轮摇臂 7H
7H-2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关
1K偏置滚轮摇臂 1K
3K角度滚轮摇臂 3K

(3)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO触点(不适用于安全操作)
01/011 NC 触点 左/1 NC 触点 右
121 NO 触点/2 NC 触点
033 NC 触点

(4)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(5)
1297带横槽孔的外壳

(6)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(7)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。