EX-BN 20-10Z-3G/D
产品描述: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
10 | 1 NO 触点 |
20 | 2 NO 触点 |
11 | 1 NC 触点/1 NO 触点 |
R | 双稳态触点 |
2R | 2 双稳态触点 |
11R | 2 双稳态触点 NC / NO |
- 1 干簧管
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 铝外壳
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 50 mm
- 非接触工作原理
- 螺丝连接
订货数据
型号 |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
商品编号(订购编号) |
101189041 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661345871 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX (Konformitätserklärung) |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆区域 |
2 22 |
防爆类别 |
3G 3D |
防爆名称 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
制造商声明 |
ATEX 2区和22区 |
总体数据
工作原理 |
磁驱动 |
外壳结构类型 |
长方形 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
活动区域 |
金属薄膜 |
毛重 |
315 g |
总体数据 - 产品特性
偏磁 |
是 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
操作面板 |
横向 |
活动区域 |
横向 |
执行元件 |
磁铁 |
机械寿命,最少 |
1,000,000,000 操作 |
冲击能量,最大 |
4 J |
操动速度,最大 |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances
开关距离 Sn |
12 mm ... 45 mm |
注意 (开关距离 SN) |
驱动距离高达45 mm,取决于型号和驱动磁铁 |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
重复精度 R |
0.3 mm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆接头截面,最小 |
6 mm |
电缆接头截面,最大 |
10 mm |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
47 mm |
传感器宽度 |
104 mm |
传感器高度 |
52 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-15 ... +70 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
抗振性能 |
50 g,正弦振动 |
电气参数
开关电压,最大 |
250 VAC |
开关电压,最大 |
250 VDC |
开关电流,最大 |
3 A |
开关容量,最大 |
120 W |
开关容量,最大 |
120 VA |
开关元件 |
常开触点(NO) |
回弹时间,最小 |
0.3 ms |
回弹时间,最大 |
0.6 ms |
电气参数 - 数字输出
控制元件的设计 |
簧片触点 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. 防爆螺纹电缆密封套 |
附件
建议(操动件) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
注意
注(通用) |
开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。 当开关和操动件组合在一起时,颜色必须符合:红色(S)对应红色(S),绿色(N)对应绿色(N)。 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
操作指南及符合性声明
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BN 20 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Magnetic reed switches |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 21, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/16 下午10:18