EX-BNS 120-02Z-3G/D 5,0M
产品描述: EX-BNS 120-(1)Z-3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
- ATEX 2和22区的防爆保护
- 热塑外壳
- Ø M12
- 特别大的开关距离
- 对横向未对准不敏感
- 适合食品加工业 BP 15 SS
- 无机械磨损
订货数据
型号 |
EX-BNS 120-02Z-3G/D 5,0M |
商品编号(订购编号) |
101213462 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661396231 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX (Konformitätserklärung) |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆区域 |
2 22 |
防爆类别 |
3G 3D |
防爆名称 |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
制造商声明 |
ATEX 2区和22区 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-3 |
外壳结构类型 |
圆柱、螺纹 |
安装条件(机械) |
准冲洗 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
200 g |
总体数据 - 产品特性
编码 |
是 |
短路检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
25,000,000 操作 |
机械参数
活动区域 |
正面 |
执行元件 |
磁铁 |
开关距离操动件 |
操动磁铁 BP 6, Sao: 10 mm 操动磁铁 BP 8, Sao: 10 mm 操动磁铁 BP 8, Sar: 22 mm 操动磁铁 BP 10, Sao: 20 mm 操动磁铁 BP 10, Sar: 32 mm 操动磁铁 BP 15 SS, Sao: 20 mm 操动磁铁BP 15 SS, Sar: 32 mm |
冲击能量,最大 |
2 J |
运动方向 |
正对着活动表面 |
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao |
10 mm 20 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
22 mm 32 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
5 m |
连接器 |
电缆 |
Number of cable wires |
4 |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
线缆截面 |
23 AWG |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹 |
M12 |
传感器长度 |
38.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
电气参数
开关电压,最大 |
100 VAC |
开关电压,最大 |
100 VDC |
开关电流,最大 |
0.25 A |
开关容量,最大 |
3 W |
开关元件 |
2 NC |
转换频率,最大 |
5 Hz |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
推荐 安全开关 |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
注意
注(通用) |
防护装置关闭状态的触点信号。 安全传感器的安装方式必须确保不能用另一个磁铁驱动(根据 EN ISO 14119 隐藏安装) |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-BNS 120 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 120 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/24 下午12:22