schmersal_s_icon.png

EX-RDP40BL

项目编号: 101193562

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 蘑菇头按钮
  • 防爆1区和21区

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

EX-RDP40BL

商品编号(订购编号)

101193562

EAN(欧洲商品编号)

4030661552316

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-12

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-12

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-12

ETIM 编号,7.0 版

EC001038

ETIM 编号,6.0 版

EC001038

许可 - 标准

证书

ATEX

IECEx

INMETRO

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

防爆区域

1

21

2

22

防爆类别

2G

2D

防爆名称

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

外观设计

圆形

标识标签材料

不锈钢(V4A)

前环材料

毛重

125 g

安全评估

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

操动行程

4 mm

机械参数 - 尺寸

注(安装深度)

Depth behind front panel including a contact element

安装直径

22.3 mm

前板厚度,最大

6 mm

环境条件

抗振动

5 g

耐冲击

<50 g (EN 60068-2-27)

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/14 上午10:14