EX-RDRZ45RT
项目编号:
101193587
产品描述: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | 锁 |
(2) | |
Z | 仅拉动解锁 |
(3) | |
45 | 头直径 45 mm |
(4) | |
RT | 红色 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 紧急停止锁定按钮
- 防爆1区和21区
订货数据
型号 |
EX-RDRZ45RT |
商品编号(订购编号) |
101193587 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661455426 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001038 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001038 |
许可 - 标准
证书 |
ATEX IECEx INMETRO |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
防爆区域 |
1 21 2 22 |
防爆类别 |
2G 2D |
防爆名称 |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
外观设计 |
圆形 |
标识标签材料 |
不锈钢(V4A) |
前环材料 |
铝 |
毛重 |
200 g |
安全评估
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
操动行程 |
4 mm |
机械参数 - 尺寸
安装直径 |
22.3 mm |
前板厚度,最大 |
6 mm |
环境条件
抗振动 |
5 g |
耐冲击 |
<50 g (EN 60068-2-27) |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
IECEx认证
INMETRO认证
ATEX Certificate
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/31 上午8:03