schmersal_s_icon.png

EX-Z4K 235-11Z-3D

项目编号: 153001802

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
4S直杆 4S
4R滚轮直杆 4R
1R偏置滚轮摇臂 1R
K偏置滚轮摇臂 K
3K角度滚轮摇臂 3K
4K角度滚轮摇臂 4K
K4角度滚轮摇臂 K4
1H滚轮摇臂 1H
7H滚轮摇臂 7H
10H棒杆 10H
12H滚轮摇臂 12H
14H滚轮摇臂 14H

(3)
022 NC 触点
111 NO 触点/1 NC 触点
202 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作)

(4)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(5)
1297带横槽孔的外壳

(6)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(7)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50047安装细节
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品

订货数据

型号

EX-Z4K 235-11Z-3D

商品编号(订购编号)

153001802

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

ATEX (Konformitätserklärung)

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆区域

2

22

防爆类别

3G

3D

防爆名称

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

制造商声明

ATEX 2区和22区

总体数据

标准型

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

外壳材料

金属,压铸锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

160 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

斜角推杆

机械寿命,最少

20,000,000 操作

操动力,最小

6 N

肯定断开操作力,最小

16 N

操动速度,最小

264 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆接头截面,最小

7 mm

电缆接头截面,最大

12 mm

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

42 mm

传感器高度

107 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-20 ... +60 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

速动型

回弹时间,最大

3 ms

开关频率

5,000 /h

切换时间,最大

5.5 ms

触点材料,电气

发货范围

发货范围

防爆螺纹电缆密封套

开关行程图

图表

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:EX-Z/T 235
型号:参见订购号码
标记:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
产品描述:肯定断开触点限位开关
标准:防爆指令(ATEX)2014/34/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
制造商无需第三方测试即可宣布符合防爆指令 2014/34/EU (ATEX)。
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年9月7日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/10 上午9:27