GS75102192-1
项目编号:
103010180
- 安全输入模块用于集成在拉绳急停开关T3Z 068-11YR-2909
- 用于1个无电势NC触点
- 能量是通过dupline线安装总线供电
- 包括8芯多针连接器
订货数据
型号 |
GS75102192-1 |
商品编号(订购编号) |
103010180 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661470641 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001604 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001604 |
总体数据
毛重 |
80 g |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/27 下午9:56