schmersal_s_icon.png

IFL 11-333E-11P-1985 4,0M

项目编号: 101104067

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 设计 333 E

订货数据

型号

IFL 11-333E-11P-1985 4,0M

商品编号(订购编号)

101104067

EAN(欧洲商品编号)

4030661048383

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002714

ETIM 编号,6.0 版

EC002714

总体数据

标准型

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

外壳结构类型

块体

外壳材料

塑料

活动区域

塑料

毛重

202 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆套

Mechanical data - Switching distances

额定开关距离 Sn

11 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 连接技术

线缆长度

4 m

连接器

电缆

Number of cable wires

4

线缆截面

0.25 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器长度

36.5 mm

传感器宽度

36.5 mm

传感器高度

36.5 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

电气参数

工作电压

10 ... 60 VDC

电压范围类型

DC

空载电源电流 I0, 典型

5.5 mA

额定工作电压

10 ... 60 VDC

工作电流

400 mA

开关元件

NO触点和NC触点(反效)

集成的保护电路

感应干扰保护

极性反转保护

转换频率,大约

100 Hz

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1.5 V

电压降值为Ud时的电流

0.4 A

控制元件的设计

P型

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED

注意

注(通用)

可用安装角 HWE-1 来简化安装


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/3 上午2:25