IFL 20-333-11PK
项目编号:
101107685
产品描述: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | 开关距离 15 mm |
20 | 开关距离 20 mm |
(2) | |
333 | 外形呈方形,112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(4) | |
无 | 电缆 |
D | DC 2线 |
A | 交流/直流 AC/DC |
(5) | |
Y | 防护等级 IP65 |
Z | 防护等级 IP67 |
(6) | |
N | N型 |
P | P型 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 设计 333
订货数据
型号 |
IFL 20-333-11PK |
商品编号(订购编号) |
101107685 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002714 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002714 |
总体数据
标准型 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
塑料 |
活动区域 |
塑料 |
外壳材料 |
Luran塑料 |
毛重 |
160 g |
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态 |
是 |
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn |
20 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
2 m |
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2 x 1.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
112 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
电气参数
工作电压 |
10 ... 60 VDC |
电压范围类型 |
DC |
空载电源电流 I0, 典型 |
5.5 mA |
额定工作电压 |
10 ... 60 VDC |
工作电流 |
400 mA |
开关元件 |
NO触点和NC触点(反效) |
集成的保护电路 |
感应干扰保护 极性反转保护 最大保险容量 |
转换频率,大约 |
100 Hz |
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
1.5 V |
电压降值为Ud时的电流 |
0.4 A |
控制元件的设计 |
P型 |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
黄色LED |
注意
注(通用) |
通过重新定位开关,可以选择5个不同的操作方向。可以使用贴纸标记选定的操动方向。 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
EU-声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/27 下午6:31