IFL 4-250-10P 5,0M
项目编号:
101108775
产品描述: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6) |
(1) | |
2 | 开关距离 2 mm |
4 | 开关距离 4 mm |
(2) | |
250 | 外形呈方形,40 x 25 x 12 mm |
(3) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(4) | |
无 | 电缆 |
D | DC 2线 |
(5) | |
N | N型 |
P | P型 |
(6) | |
1716 | 侧边电缆进口 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 设计 250
订货数据
型号 |
IFL 4-250-10P 5,0M |
商品编号(订购编号) |
101108775 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661273167 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002714 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002714 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准型 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
塑料 |
活动区域 |
塑料 |
毛重 |
215 g |
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态 |
是 |
电缆套 |
否 |
电缆电线数量 |
3 |
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn |
4 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
5 m |
连接器 |
电缆 |
Number of cable wires |
3 |
线缆截面 |
0.34 mm2 |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
12 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
25 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
电气参数
工作电压 |
10 ... 30 VDC |
电压范围类型 |
DC |
空载电源电流 I0, 典型 |
3 mA |
额定工作电压 |
10 ... 30 VDC |
工作电流 |
200 mA |
开关元件 |
常开触点(NO) |
集成的保护电路 |
感应干扰保护 极性反转保护 过载保护 最大保险容量 |
转换频率,大约 |
1,000 Hz |
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
1.2 V |
电压降值为Ud时的电流 |
0.2 A |
控制元件的设计 |
P型 |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
黄色LED |
发货范围
安装材料的交付范围 |
with 2 M3x6 screws for rear mounting |
注意
注(通用) |
开关可以相邻安装,不受干扰。 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/17 下午4:52