schmersal_s_icon.png

IFL 4-310-10

项目编号: 101100695

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • AC 2-电线
  • 双绝缘
  • 设计 310

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

IFL 4-310-10

商品编号(订购编号)

101100695

EAN(欧洲商品编号)

4030661016900

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002714

ETIM 编号,6.0 版

EC002714

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

外壳结构类型

块体

安装条件(机械)

可以安装在金属上

外壳材料

塑料

活动区域

塑料

毛重

94 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆电线数量

2

Mechanical data - Switching distances

额定开关距离 Sn

4 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 连接技术

线缆长度

2 m

连接器

电缆 H03VV-F

线缆截面

0.5 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器长度

13 mm

传感器宽度

88 mm

传感器高度

25 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

额定供电频率,最小

45 Hz

额定供电频率,最大

65 Hz

电压范围类型

AC

工作电流,最小

8 mA

额定工作电压

15 ... 250 VAC

工作电流

200 mA

开关元件

常开触点(NO)

集成的保护电路

感应干扰保护

转换频率,大约

10 Hz

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

3.5 V

电压降值为Ud时的电流

0.2 A

控制元件的设计

双线

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/13 上午10:46