schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-01P-1955 6,0M

项目编号: 101111653

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 设计 M 18 x 1

订货数据

型号

IFL 5-18-01P-1955 6,0M

商品编号(订购编号)

101111653

EAN(欧洲商品编号)

4030661017778

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002714

ETIM 编号,6.0 版

EC002714

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

DIN VDE 0660-208

外壳结构类型

圆柱、螺纹

安装条件(机械)

冲洗

外壳材料

黄铜

垫圈镀层材料

镀镍

活动区域

塑料

螺钉材质

黄铜

毛重

295 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆套

电缆电线数量

3

机械参数

螺钉l紧固力矩,最大

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

额定开关距离 Sn

5 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 连接技术

线缆长度

6 m

连接器

电缆

Number of cable wires

3

线缆截面

0.34 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M18

对边宽度

24 黑色

传感器长度

53 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

电气参数

电压范围类型

DC

空载电源电流 I0, 典型

3.5 mA

工作电流

200 mA

开关元件

开启工具(NC)

集成的保护电路

感应干扰保护

极性反转保护

过载保护

最大保险容量

转换频率,大约

400 Hz

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1.2 V

电压降值为Ud时的电流

0.2 A

控制元件的设计

P型

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED

发货范围

安装材料的交付范围

2x 螺母 M18

注意

注(通用)

可以提供安装夹以替代螺钉

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/16 上午4:19