schmersal_s_icon.png
IFL Ø 6,5 mm

IFL Ø 6,5 mm

  • 设计 Ø 6.5 mm
产品描述:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2开关距离 2 mm
N-2开关距离 1.5 mm

(2)
6.5圆柱,光滑,Ø 6.5 mm

(3)
标准型
M小型

(4)
01开启工具(NC)
10常开触点(NO)
111 NO 触点 / 1 NC 触点

(5)
电缆
ST公连接器

(6)
标准连接器版本
2可选连接器版本

(7)
NN型
PP型
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

IFL 2-6,5M-01ST2P

项目编号 101117671

感应式接近开关

IFL 2-6,5M-10P

项目编号 101112854

感应式接近开关

转到文章页面

IFL 2-6,5M-10P 10,0M

项目编号 101129712

感应式接近开关

IFL 2-6,5M-10N 6,0M

项目编号 101138277

感应式接近开关