schmersal_s_icon.png

MKTA32

项目编号: 101005827

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 2 触点
  • 安装深度 70 mm
  • 2 连接位置
  • 固定孔 Ø 22.3 mm
  • 安装
  • 高达6 mm的前板厚度

订货数据

型号

MKTA32

商品编号(订购编号)

101005827

EAN(欧洲商品编号)

4030661615318

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-14-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-14-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-14-04

ETIM 编号,7.0 版

EC000632

ETIM 编号,6.0 版

EC000632

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

安装条件(机械)

任意

前环材料

阳极氧化铝

波纹管材料

橡胶

密封波纹管材料厚度

1 mm

前环颜色

波纹管的颜色

黑色

毛重

110 g

总体数据 - 产品特性

回归零位

外部应用

电镀分离式触点桥

可探测

辅助触点数量

2

方向数量

2

每个方向的常开 (NO) 数量

1

开关位置数量

2

切换阶段数量

2

机械参数

闭锁位置

右面

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动力,大约

11 N

安装

滚花螺母

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

安装深度

70 mm

操动件长度

77 mm

安装直径

22.3 mm

前板厚度,最小

1.5 mm

前板厚度,最大

6 mm

安装直径,根据EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

间距

80 x 80 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +80 °C

抗振动

10 ... 200Hz, 20g

耐冲击

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

污染等级

3

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

250 VAC

应用类别 AC-15

8 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

5 A

开关元件

NO/NO 触点

开关原理

缓动

开关频率

1,200 /h

注意

注意(限位开关)

位置 A,B

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/16 下午9:11