schmersal_s_icon.png

MS-AZ/AZM300-B1-1

项目编号: 103002891

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 铝制保护板作为屏幕
  • 铝制螺纹头 带 M6 螺纹,橡胶圆盘
  • 适用于对设计要求较高的机器上的玻璃门和塑料门

订货数据

型号

MS-AZ/AZM300-B1-1

商品编号(订购编号)

103002891

EAN(欧洲商品编号)

4030661427492

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

物料代码

产品颜色

毛重

100 g

发货范围

安装材料的交付范围

1X 铝制保护板 128 x 36 x 1 mm

2x 铝制螺纹头Ø 20 mm 带 M6 螺纹

2x 橡胶盘 11.2 x 20 x 1 mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/19 下午2:26