schmersal_s_icon.png

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A-DU

项目编号: 103048084

  • 操动件受监控
  • 联接器 M12, 8-芯
  • 通电上锁
  • 自动锁定
  • 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • 电子非接触,编码系统
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 智能诊断
  • 31串联传感器的自我监控

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A-DU

商品编号(订购编号)

103048084

EAN(欧洲商品编号)

4030661620152

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

UKCA

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

编码

通用编码

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

感应

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

响应时间,最大

150 ms

风险持续期,最大

150 ms

毛重

700 g

总体数据 - 产品特性

通电上锁

操动件,受监控

短路检测

交叉电路检测

串联连接

安全功能

整个系统检测,状态

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全评估 - 联锁

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

3.54 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

注意(机械寿命)

操动速度 ≤ .5 m/s

次操作,门重≤ 5 kg时

锁紧力, 典型

750 N

锁定力, 确保

500 N

锁定力,最小

30 N

锁定力,最大

100 N

固定螺丝类型

2x M6

固定螺栓紧固力矩

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

0 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

1 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

机械参数 - 连接技术

传感器链长度,最大

200 m

注意 (传感器链长度)

根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降

注意 (串联连接)

设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备

连接器

连接器M12,8芯

机械参数 - 尺寸

传感器长度

40 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

177.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +55 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

最小相对湿度

30 %

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

抗振动

10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)

空载电源电流 I0, 典型

100 mA

磁铁接通时的电流消耗,平均值

350 mA

磁铁接通时的电流消耗, 峰值

550 mA / 10 ms

额定工作电压

24 VDC

工作电流

1,100 mA

要求额定短路电流

100 A

外部电线和设备保险丝额定值

2 A gG

准备就绪时间,最大

4,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

电气参数 - 线圈控制

指定, 线圈控制

IN

开关阈值

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24V时,电流消耗

10 mA

磁铁闭合时间

100 %

测试脉冲持续时间, 最大

5 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

40 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C0

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

C2

C3

电子参数 - 安全数字输入

指定,安全输入

X1 和 X2

开关阈值

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24V时,电流消耗

5 mA

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

100 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

C2

C3

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

Y1和Y2

额定工作电流(安全输出)

250 mA

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.25 A

测试脉冲间隔,典型

1000 ms

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

电气参数 - 诊断输出

指定, 诊断输出

OUT

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

2 V

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.05 A

状态显示

注 (LED开关状态显示)

工作状态:LED绿色

错误 / 功能故障:LED红色

供电电压 UB:LED 绿色

引脚分配

PIN 1

A1 电源电压 UB

PIN 2

X1 安全输入 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 安全输出 1

PIN 5

OUT 监控输出

PIN 6

X2 安全输入 2

PIN 7

Y2 安全输出 2

PIN 8

IN 线圈控制

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

MZM 100-B1.1

注意

注(通用)

只要将操纵单元应用于电磁安全锁,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

101211070 MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A
  • 操动件受监控
  • 联接器 M12, 8-芯
  • 通电上锁
  • 自动锁定
  • 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • 电子非接触,编码系统
  • 热塑外壳
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
  • 智能诊断
  • 31串联传感器的自我监控

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/1 下午4:03