PS116-Z12-ST-R200
项目编号:
103006663
产品描述: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
Z02 | 速动 2 常闭触点 |
Z12 | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
Z11R | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁 |
Z02R | 缓动 2 常闭触点带锁 |
Z12R | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 带锁 |
T11 | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
T02 | 缓动 2 常闭触点 |
T20 | 缓动 2 常闭触点 |
T12 | 缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
T21 | 缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点 |
T03 | 缓动 3 常闭触点 |
T11UE | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点 |
T02H | 缓动 2 常闭触点 非同步触点 |
(2) | |
L200 | 底部连接电缆,电缆长度 2m |
LR200 | 右侧连接电缆,电缆长度 2m |
LR300 | 右侧连接电缆,电缆长度3 m |
LR500 | 右侧连接电缆,电缆长度5 m |
ST | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
STR | 连接器插头 M12, 右边 |
(3) | |
S200 | 直杆S200 Ø 6 mm |
R200 | 滚轮直动头顶部 R200 |
K200 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm |
K230 | 斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm |
K240 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲 |
K250 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲 |
H200 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm |
N200 | 滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm |
J200 | 棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm |
(4) | |
0 | 原材料 轮/杆:塑料 |
1 | 原材料 轮/杆:不锈钢 |
2 | 原材料 轮/杆:黄铜 |
3 | 原材料 轮/杆:铝 |
4 | 原材料 轮/杆:铁 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 联接插头 M12, 底部
- 速动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
- 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
- 热塑外壳
- 对称外壳
- 防护等级 IP66, IP67
订货数据
型号 |
PS116-Z12-ST-R200 |
商品编号(订购编号) |
103006663 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661442945 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50047 |
c |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,压铸锌,铬 |
活动区域 |
金属薄膜 |
毛重 |
73 g |
总体数据 - 产品特性
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
滚轮直杆 R200 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动力,最小 |
10 N |
肯定断开操作力,最小 |
40 N |
操动速度,最小 |
10 mm/min |
操动速度,最大 |
0.5 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
操动扭矩,最小 |
0.2 Nm |
肯定断开力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器位置 |
底部 |
连接器 |
连接器M12,6芯 |
Number of cable wires |
6 |
线缆截面 |
0.5 mm2 |
端子(机械) |
底面 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
16.6 mm |
传感器宽度 |
31 mm |
传感器高度 |
74.1 mm |
万向轮直径 |
9.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP66 IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
300 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
污染等级 |
3 |
电气参数
要求额定短路电流 |
400 A |
应用类别 AC-15 |
240 VAC |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1.5 A |
开关元件 |
1个NO 触点, 2个NC 触点 |
开关原理 |
速动型 |
回弹时间,最大 |
3 ms |
开关频率 |
5,000 /h |
切换时间,最大 |
5.5 ms |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/14 上午1:08