schmersal_s_icon.png
PS216 斜角推杆 K230

PS216 斜角推杆 K230

  • 带可折叠锁盖的热塑外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 按EN 50047设计
  • 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • 带LED可选
产品描述:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5金属外壳
216塑料外壳
226塑料外壳,带 2 接线端口

(3)
L型孔(标准)
L延伸孔

(4)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z01R速动型 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点
T11K缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程
T10缓动 1 常闭触点
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20H缓动型 2 常开触点 非同步触点

(5)
触头镀银(标准)
A1金触头 0.3 μm
A2金触头 1.0 μm
A3金触头 3.0 μm

(6)
无显示灯
G集成状态显示

(7)
M20接线口
M16电缆入口M16
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STR连接器插头 M12, 右边
STL连接器 M 12,左侧
STM连接器插头 M 12,金属

(8)
S200直杆S200 Ø 6 mm
S210直杆 Ø 8,6 mm
S211直杆 Ø 10,3 mm
S221直杆 Ø 9,8 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
R201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 9.5 mm
R210滚轮直杆 - 塑料滚轮 Ø 12mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K201滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K211滚轮推杆 - 不锈钢滚轮 - 宽度5 mm - Ø 14 mm
K220滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 7.6 mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K231滚轮直杆 - 不锈钢滚轮 Ø 14 mm(标准)
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
H202滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm(标准)
H230滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H232滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
H236滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 16mm - 摇杆长度 28 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
N201滚轮摇杆 可调,以2mm为增量(24...66mm) - 不锈钢滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N202滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 黄铜滚轮 Ø 20mm - 宽度 9.8 mm
N206滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 橡胶滚轮 Ø 50mm - 宽度 16 mm
N210滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量 (26...66 mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 4 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
N280滚轮摇杆 - 可调,以2mm为增量(24...66mm)- 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 5 mm - 长型 - 弯角 - 锁紧垫圈
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm
J201棒杆 - 不锈钢 - 200 mm - Ø 6 mm (标准)
J203棒杆 - 铝 - 200 mm - Ø 6 mm
F230弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm
F231弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm
A200特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制

(9)
不旋转(标准)
U1旋转45°
U2旋转90°
U3旋转135°
U4旋转180°
U5旋转225°
U6旋转270°
U7旋转315°

(10)
摇杆不旋转(标准)
X1摇杆旋转15°
X2摇杆旋转30°
X3摇杆旋转45°
X4摇杆旋转60°
X5摇杆旋转75°
X6摇杆旋转90°
X7摇杆旋转105°
X8摇杆旋转120°
X9摇杆旋转135°
X10摇杆旋转150°
X11摇杆旋转165°
X12摇杆旋转180°
X13摇杆旋转195°
X14摇杆旋转210°
X15摇杆旋转225°
X16摇杆旋转240°
X17摇杆旋转255°
X18摇杆旋转270°
X19摇杆旋转285°
X20摇杆旋转300°
X21摇杆旋转315°
X22摇杆旋转330°
X23摇杆旋转345°

(11)
外滚轮(标准)
I内滚轮

(12)
-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

热测试电流

机械寿命,最少

连接器

额定冲击耐受电压 Uimp

额定绝缘电压 Ui

应用类别 AC-15

PS216-T02-K230

项目编号 103015036

安全限位开关

PS216-T11-K230

项目编号 103015035

安全限位开关

PS216-T12-K230

项目编号 103015037

安全限位开关

PS216-Z02-K230

项目编号 103015011

安全限位开关

PS216-Z11-K230

项目编号 103015010

安全限位开关

PS216-Z12-K230

项目编号 103015012

安全限位开关

PS216-Z02-M16-K230

项目编号 103027575

安全限位开关

PS216-Z11R-K230

项目编号 103030666

安全限位开关

PS216L-T11-K230

项目编号 103032671

安全限位开关

PS216L-T11-K230-U4

项目编号 103032672

安全限位开关

PS216L-Z11-K230

项目编号 103032681

安全限位开关

PS216-T02-K230-U4

项目编号 103027045

安全限位开关