schmersal_s_icon.png

RSS260-I1-ST-AS

项目编号: 103004640

  • 独立编码,带RFID技术
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 安全传感器,
  • 热塑外壳
  • 小尺寸,
  • 防护等级 IP65 / IP67

订货数据

型号

RSS260-I1-ST-AS

商品编号(订购编号)

103004640

EAN(欧洲商品编号)

4030661434629

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-46-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-03

ETIM 编号,7.0 版

EC001829

ETIM 编号,6.0 版

EC001829

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

总体数据

标准型

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

编码

独立编码

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

RFID

外壳材料

热塑性热熔胶

响应时间,最大

100 ms

风险持续期,最大

200 ms

毛重

55 g

总体数据 - 产品特性

编码

安全功能

整个系统检测,状态

操动方向数量

2

安全评估

标准型

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

3.93 x 10⁻¹⁰ /h

PFD值

6.89 x 10⁻⁵

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

Mechanical data - Switching distances

开关距离 Sn

12 mm

9mm(在从侧面接近的情况下)

肯定开关距离 "ON",额叶

10 mm

肯定闭合距离 "OFF",额叶

18 mm

肯定闭合距离 "ON",侧面

6 mm

肯定闭合距离 "OFF",侧面

15 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

滞后(开关距离),最大

2 mm

重复精度 R

0.5 mm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接器M8,4芯,A编码

机械参数 - 尺寸

传感器长度

18 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

29.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

准备就绪时间,最大

2,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

电气参数 - AS-i

额定工作电压

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i 电流消耗,最大

100 mA

电气参数 - AS-Interface 说明书

AS-i 说明书

安全-从属

AS-i 版本

V 2.1

AS-i 概述

S-0.B.F.E

AS-i,IO代码

0x0

AS-i, ID代码

0xB

AS-i,ID代码1

0xF

AS-i,ID代码2

0xE

AS-i 输入,通道 1

数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输

AS-i 输入,通道 2

数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输

AS-i 输出,DO 0 ... DO 3

无功能

AS-i 参数位,P0

操动件输入

AS-i 参数位,P1

启用禁止(防篡改时间)激活(FID)

AS-i 参数位,P2

无功能

AS-i 参数位,P3

内部设备错误(FID)

注(AS-i 参数位)

将参数输出设置为“1111”(0xF)

FID:外围误差

AS-i 输入模块地址

0

注(AS-i 输入模块地址)

预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改

状态显示

注 (LED开关状态显示)

(1)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址=0/检测到外围错误 / 防篡改保护时间激活

(2)黄色LED:设备状态(使能状态) / 滞后信号 / 设备故障

引脚分配

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

备注(发货范围,号码及类型)

操动件,包括安装底板

附件

建议(操动件)

RST260-1

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/12 下午4:32