SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
项目编号:
101153895
- 不带铝支架的型材
- 为了 橡胶条 SE-P70
订货数据
型号 |
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL |
商品编号(订购编号) |
101153895 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661289144 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000386 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000386 |
总体数据
型材材料 |
Al-MG Si OF22 |
毛重 |
200 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
1,250 mm |
宽度 |
30 mm |
高度 |
9 mm |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/24 下午5:17