SET SL 300-2019
项目编号:
101179581
- 鲁棒设计
- 2 触点
- 可安装在涂胶机,压面复合机等
- 多种长度可选
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
SET SL 300-2019 |
商品编号(订购编号) |
101179581 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661445588 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002887 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002887 |
注释 (订货数据) |
注:带安全功能的限位开关不包含在配货范围中。可以选择以下变体:1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - 金属外壳T3K 336-11Z-U90 - 热固塑料外壳 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
插銷材料 |
玻璃纤维,热塑塑料 |
型材材料 |
铝 |
侧板材料 |
铝 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
100 mm |
高度 |
260 mm |
长度(L1) |
2,019 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-20 ... +55 °C |
储存和运输温度 |
-20 ... +70 °C |
电气参数
开关元件 |
见开关描述 |
开关原理 |
见开关描述 |
发货范围
发货范围 |
翼片型材 锁 |
安装材料的交付范围 |
支持文件 侧板 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/2 上午8:39