SHGV/R01/x1x+x3x
项目编号:
-
产品描述: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
无 | 标准锁定系统 |
Z | 中央锁定系统 |
P | PACRI 标准锁定系统 |
ZP | PACRI 中央锁定系统 |
(2) | |
B | 底部锁紧缸 |
L | 左手侧锁紧缸 |
R | 右手侧锁紧缸 |
(3) | |
D | 附加前锁芯 |
(4) | |
01 | 有一个操动头 |
1.1 | 带2个操动头 |
(5) | |
x1x | 钥匙数 100 … 999 |
(6) | |
x2x | 钥匙数(n)附加锁芯柱前 32 - 99 |
(7) | |
BO | 直操动件 |
BOW | 弯角操动件 |
BOR | 半径操动件 |
BOWR | 成角度的半径操动件 |
BOF/HIS.1 | 伸缩式操动件,反向固定 |
BOF/HIS.2 | 伸缩式操动件,顶部固定 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 右手侧锁紧缸
- 有一个操动头
- 铝外壳
- 防护等级 IP65
订货数据
型号 |
SHGV/R01/x1x+x3x |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
注释 (订货数据) |
注:在订单/查询中必须指明所要求的钥匙位号 "x1x"及所要求的操动件"x3x"(例如SHGV/R01/115+BO)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!如果订单/问询中没有指明操动件,我们默认操动件BO。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次! |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
外壳材料 |
铝,铬钢 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
锁芯材料 |
钢 |
外壳颜色 |
红色 |
钥匙颜色 |
银 |
钥匙头部颜色 |
银 |
总体数据 - 产品特性
操动方向数量 |
4 |
钥匙数量 |
1 |
机械参数
机械寿命,最少 |
100,000 操作 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
950 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
1,250 N |
锁定力 |
5 N |
操动速度,最大 |
0.2 m/s |
钥匙数 |
xxx |
机械参数 - 尺寸
长度 |
43 mm |
宽度 |
87 mm |
高度 |
103 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
储存和运输温度 |
-40 ... +80 °C |
耐冲击 |
30 g / 18 ms |
抗振性能 |
抗振性能:15g / 10…200 Hz |
电气参数
开关频率 |
5 /h |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
数据表(临时PDF文件)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/22 上午11:03