SLB440-ER-1-LST-H-EH
项目编号:
103015497
产品描述: SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
1 | Beam coding 1 |
2 | Beam coding 2 |
3 | Beam coding 3 |
4 | Beam coding 4 |
(2) | |
ST | 带连接器的电缆 |
(3) | |
H | Alternative range |
(4) | |
EH | Electric heater |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 紧凑的设计 带有整体评估功能
- 高度范围75m(最高达90,m)
- 安全OSSD输出,符合PLe
- 自动启动或重启互锁
- 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
- 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
- 设置工具和诊断指示
订货数据
型号 |
SLB440-ER-1-LST-H-EH |
商品编号(订购编号) |
103015497 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661503608 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001831 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001831 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
外壳材料 |
铝 |
响应时间,最大 |
22 ms |
响应时间,最小 |
7 ms |
毛重 |
310 g |
总体数据 - 产品特性
重启联锁(手动复位) |
是 |
光束编码可用 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
整体系统诊断 |
是 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
光束数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
1.50 x 10⁻⁸ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全类别,符合IEC 61496-1 |
4 |
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} |
100 mm |
范围,保护区,最小 |
0.3 m |
范围,保护区,最大 |
75 m |
激光二极管的波长 |
880 nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接器M12 |
终端连接器,接收方 |
带连接插头M12,5芯的电缆 |
端子,连接器,发送器 |
带连接插头M12,4芯的电缆 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
33 mm |
宽度 |
27.8 mm |
高度 |
111 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +50 °C |
储存和运输温度 |
-30 ... +70 °C |
防护等级 |
III |
电气参数
开关电压OSSD,高信号 |
24 V |
接收器电力功率消耗,最大 |
45 W |
发送器电力功率消耗,最大 |
45 W |
线缆长度,最大 |
100 m |
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大 |
0.2 A |
控制元件的设计 |
P型 |
附件
推荐 安全开关 |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLB440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light barriers |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019907 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 16, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/21 上午3:44