schmersal_s_icon.png

SLB450-ER-4-ST-EH

项目编号: 103013520

下载

追踪备件 CAD数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 紧凑的设计 带有整体评估功能
  • 高度范围75m(最高达90,m)
  • 自动启动或重启互锁
  • 安全OSSD输出,符合PLe
  • 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
  • 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
  • 设置工具和诊断指示

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SLB450-ER-4-ST-EH

商品编号(订购编号)

103013520

EAN(欧洲商品编号)

4030661492322

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-01

ETIM 编号,7.0 版

EC001831

ETIM 编号,6.0 版

EC001831

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

编码,光电开关光束

4

外壳材料

响应时间,最大

21 ms

响应时间,最小

7 ms

毛重

400 g

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

电加热器

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

1

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

1.50 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

100 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

75 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接器M12

终端连接器,接收方

连接插头M12,5针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

机械参数 - 尺寸

高度

126 mm

直径总计

49 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-30 ... +50 °C

储存和运输温度

-30 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗,最大

45 W

发送器电力功率消耗,最大

45 W

线缆长度,最大

100 m

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.2 A

控制元件的设计

P型

附件

推荐 安全开关

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/19 下午8:06