schmersal_s_icon.png

SLC 210-E/R0460-40-RFM

项目编号: 101185691

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 220)
  • 控制类别 2

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SLC 210-E/R0460-40-RFM

商品编号(订购编号)

101185691

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

主功能及从功能

外壳材料

响应时间,最大

8 ms

总体数据 - 产品特性

可级联

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

15

安全评估

安全类别,符合IEC 61496-1

2

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

40 mm

保护区高度

460 mm

范围,保护区,最小

0 m

范围,保护区,最大

18 m

激光二极管的波长

950 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,8针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,5针

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器长度

35 mm

传感器宽度

45 mm

传感器高度

561 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

+0 ... +55 °C

储存和运输温度

-20 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

3 W

发送器电力功率消耗

2 W

线缆长度(主/从),最大

50 m

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

控制元件的设计

P型

发货范围

发货范围

发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母

附件

推荐 安全开关

SCR 402R-301

注意

注(通用)

仅用于和从模式组合


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/17 上午10:41