schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0625-30-RFB

项目编号: 101206255

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 防护等级 IP65
  • 符合IEC 61496-1的安全类别2
  • 分辨率 30 和 80 mm
  • 保护区高度 从 175 mm … 1675 mm

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SLC 220-E/R0625-30-RFB

商品编号(订购编号)

101206255

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

外壳材料

响应时间,最大

19 ms

毛重

2,180 g

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

冲洗功能

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

24

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

d

类别

2

PFH值

3.59 x 10⁻⁷ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

2

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

2

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

30 mm

保护区高度

625 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

6 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,8针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,8针

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器直径

40 mm

传感器高度

654 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-10 ... +50 °C

储存和运输温度

-20 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

8 W

发送器电力功率消耗

4 W

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.2 A

控制元件的设计

P型

发货范围

发货范围

发射器+接收器,安装角度

附件

推荐 安全开关

SCR 211

注意

注(通用)

Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为1 mA.

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/16 下午10:58