SLC 415I-E/R1810-90-12
项目编号:
101170453
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 425I)
- 控制类别 4
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
SLC 415I-E/R1810-90-12 |
商品编号(订购编号) |
101170453 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002549 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002549 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
外壳材料 |
铝 |
响应时间,最大 |
15 ms |
毛重 |
18,000 g |
总体数据 - 产品特性
短时失效功能 |
是 |
覆盖 |
是 |
重启联锁(手动复位) |
是 |
光束编码可用 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
整体系统诊断 |
是 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
光束数量 |
25 |
安全评估
安全类别,符合IEC 61496-1 |
4 |
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} |
90 mm |
保护区高度 |
1,810 mm |
范围,保护区,最小 |
0 m |
范围,保护区,最大 |
16 m |
激光二极管的波长 |
950 nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接方式 |
终端连接器,接收方 |
连接插头M23,19针 |
端子,连接器,发送器 |
连接插头M12,5针 |
内部连线长度,最大 |
100 m |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
50 mm |
传感器宽度 |
60 mm |
传感器高度 |
1,936 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
+0 ... +55 °C |
储存和运输温度 |
-20 ... +70 °C |
防护等级 |
III |
电气参数
开关电压OSSD,高信号 |
24 V |
接收器电力功率消耗 |
6 W |
发送器电力功率消耗 |
3 W |
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大 |
0.5 A |
控制元件的设计 |
P型 |
发货范围
发货范围 |
发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母 |
附件
推荐 安全开关 |
SCR 402R-301 |
注意
注(通用) |
Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为.3 mA. 可连接2个或4个屏蔽传感器 屏蔽传感器(比如LF50)需单独订购 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/19 上午5:27