schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1450-14-69-RFB

项目编号: 101207021

下载

追踪备件 CAD数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170保护区高度 170 mm
0250保护区高度 250 mm
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm
1370保护区高度 1370 mm
1450保护区高度 1450 mm

(2)
14分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m
30分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 防护等级 IP69K
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 分辨率 14 mm 和 30 mm
  • 保护区高度 从 170 mm … 1450 mm

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SLC 420-E/R1450-14-69-RFB

商品编号(订购编号)

101207021

EAN(欧洲商品编号)

4030661521459

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

外壳材料

响应时间,最大

20 ms

毛重

8,090 g

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

冲洗功能

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

144

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

6.19 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

14 mm

保护区高度

1,450 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

7 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

5 m

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

带连接插头M12,8芯的电缆

端子,连接器,发送器

带连接插头M12,4芯的电缆

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器直径

60 mm

传感器高度

1,547 mm

环境条件

防护等级

IP69K

工作环境温度

-10 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

8 W

发送器电力功率消耗

4 W

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

控制元件的设计

P型

发货范围

发货范围

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

注意

注(通用)

Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为1 mA.

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/12 下午6:08