schmersal_s_icon.png

SLC240COM-ER-0650-30

项目编号: 103016162

产品描述:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm
1370保护区高度 1370 mm
1450保护区高度 1450 mm
1530保护区高度 1530 mm
1610保护区高度 1610 mm
1690保护区高度 1690 mm
1770保护区高度 1770 mm
1850保护区高度 1850 mm
1930保护区高度 1930 mm

(2)
14分辨率 14 mm
30分辨率 30 mm
35分辨率 35 mm
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 符合IEC 61496-1的安全类别2
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • 工艺安全,方便可靠
  • 有效集成设置工具

订货数据

型号

SLC240COM-ER-0650-30

商品编号(订购编号)

103016162

EAN(欧洲商品编号)

4030661507231

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

备注(软件版本)

as of 2017 Version 1.0

主功能及从功能

外壳材料

响应时间,最大

10 ms

毛重

1,140 g

Radiation emission level to EN 12198-1

Category 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

free group

总体数据 - 产品特性

可级联

重启联锁(手动复位)

冲洗功能

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

32

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

性能水平,最高

c

类别

2

PFH值

8.05 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

1

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

2

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

30 mm

保护区高度

650 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

12 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,5针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器长度

33 mm

传感器宽度

27.8 mm

传感器高度

691 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-10 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 … 55 Hz

耐冲击

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

防护等级

III

电气参数

工作电压

24 VDC -10 % / +10 %

额定工作电压

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

电气参数 - 控制输入

Switching thresholds

24 V (HIGH)

0 V (LOW)

Electrical data - Control inputs

Designation, Control inputs

Reset and Test

Actuation time for manual start

100 … 1500 ms

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

OSSD 1 and OSSD 2

输出电流(故障安全输出),最大

0.25 A

控制元件的设计

OSSD, short-circuit proof, p-type

泄漏电流 Ir, 最大植

1 mA

测试脉冲间隔,典型

750 ms

测试脉冲持续时间, 最大

0.15 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C2

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

C2

Load capacity, maximum

0.05 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Switching voltage

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

According to EN 61131-2

Note

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

LED状态显示 - LED 01

LED状态

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

LED 位置

Receiver

引脚分配

连接

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

OSSD 1 Safety output 1

PIN 3

0 VDC Power supply

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Reset Restart interlock (manual reset)

连接

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

Test Test input

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

Slave Series wiring

发货范围

发货范围

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC240COM
SLG240COM
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019909
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 10, 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/12 下午1:34