schmersal_s_icon.png
SLC440AS

SLC440AS

  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 集成AS界面
  • 保护区高度 170 mm - 1770 mm
  • 可配置堵塞功能
  • 集成状态指示灯
产品描述:
SLC440AS-ER-(1)-(2)

(1)
0170保护区高度 170 mm
0250保护区高度 250 mm
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm
1370保护区高度 1370 mm
1450保护区高度 1450 mm
1530保护区高度 1530 mm(仅当分辨率为30mm时)
1610保护区高度 1610 mm(仅当分辨率为30mm时)
1690保护区高度 1690 mm(仅当分辨率为30mm时)
1770保护区高度 1770 mm(仅当分辨率为30mm时)

(2)
14分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m
30分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

保护区高度

范围,保护区,最大

SLC440AS-ER-0170-14

项目编号 103007432

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0170-30

项目编号 103007435

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0250-14

项目编号 103007438

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0250-30

项目编号 103007441

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0330-14

项目编号 103007444

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0330-30

项目编号 103007447

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0410-14

项目编号 103007450

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0410-30

项目编号 103007453

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0490-14

项目编号 103007456

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0490-30

项目编号 103007459

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0570-14

项目编号 103007462

带 AS-i 接口的安全光幕

SLC440AS-ER-0570-30

项目编号 103007465

带 AS-i 接口的安全光幕