SLC440COM-ER-1610-35
产品描述: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | 保护区高度 330 mm |
0410 | 保护区高度 410 mm |
0490 | 保护区高度 490 mm |
0570 | 保护区高度 570 mm |
0650 | 保护区高度 650 mm |
0730 | 保护区高度 730 mm |
0810 | 保护区高度 810 mm |
0890 | 保护区高度 890 mm |
0970 | 保护区高度 970 mm |
1050 | 保护区高度 1050 mm |
1130 | 保护区高度 1130 mm |
1210 | 保护区高度 1210 mm |
1290 | 保护区高度 1290 mm |
1370 | 保护区高度 1370 mm |
1450 | 保护区高度 1450 mm |
1530 | 保护区高度 1530 mm |
1610 | 保护区高度 1610 mm |
1690 | 保护区高度 1690 mm |
1770 | 保护区高度 1770 mm |
1850 | 保护区高度 1850 mm |
1930 | 保护区高度 1930 mm |
(2) | |
14 | 分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m |
30 | 分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m |
35 | 分辨率 35 mm(范围 0.3 ...)7 m |
(*) | |
Resolution 14 mm: protection field height 1530 … 1930 mm with a range of 0.3 … 6 m Resolution 35 mm: protection field height 1850 … 1930 mm with a range of 0.3 … 6 m |
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
- 自动启动或重启互锁
- 有效集成设置工具
- 工艺安全,方便可靠
- 友好的用户参数设置,不需要工具。
- 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
订货数据
型号 |
SLC440COM-ER-1610-35 |
商品编号(订购编号) |
103004015 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661435558 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002549 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002549 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
备注(软件版本) |
as of 2024 Version 4.0 |
外壳材料 |
铝 |
响应时间,最大 |
20 ms |
毛重 |
2,620 g |
Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
Bluetooth transmission frequency |
2.400 … 2.483 GHz |
Radiation emission level to EN 12198-1 |
Category 0 |
Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
free group |
总体数据 - 产品特性
重启联锁(手动复位) |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
整体系统诊断 |
是 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
光束数量 |
55 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
8.05 x 10⁻⁹ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全类别,符合IEC 61496-1 |
4 |
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} |
35 mm |
保护区高度 |
1,610 mm |
范围,保护区,最小 |
0.3 m |
范围,保护区,最大 |
7 m |
激光二极管的波长 |
880 nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接方式 |
终端连接器,接收方 |
连接插头M12,5针 |
端子,连接器,发送器 |
连接插头M12,4针 |
内部连线长度,最大 |
100 m |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
33 mm |
传感器宽度 |
27.8 mm |
传感器高度 |
1,651 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-10 ... +50 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 … 55 Hz |
耐冲击 |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
防护等级 |
III |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -20 % / +20 % |
|
额定工作电压 |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputs |
Release / restart interlock |
Actuation time for manual start |
100 … 1500 ms |
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出 |
OSSD 1 and OSSD 2 |
输出电流(故障安全输出),最大 |
0.25 A |
控制元件的设计 |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
泄漏电流 Ir, 最大植 |
1 mA |
测试脉冲间隔,典型 |
750 ms |
测试脉冲持续时间, 最大 |
0.15 ms |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C2 |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 C2 |
Load capacity, maximum |
0.05 µF |
Load inductance, maximum |
2 H |
Note |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Switching voltage |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Note |
According to EN 61131-2 |
Note |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
LED状态显示 - LED 01
LED状态 |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
LED 位置 |
Receiver |
LED状态显示 - LED 02
LED状态 |
transmitting and status |
LED 位置 |
Emitter |
其他数据
备注(应用) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
引脚分配
连接 |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 3 |
0 VDC Power supply |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
连接 |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
发货范围
发货范围 |
套件,带2个安装角 |
附件
推荐 安全开关 |
SRB-E 301 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kslc4f67
| 16,9 kB | .jpg | 79.728 x 273.756 mm - 226 x 776 px - 72 dpi
| 750,9 kB | .jpg | 352.778 x 1212.144 mm - 1000 x 3436 px - 72 dpi
| 67,7 kB | .png | 74.083 x 254.353 mm - 210 x 721 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .jpg | 35.983 x 123.472 mm - 102 x 350 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
触点排列
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/30 上午5:05