SMS 3 25-50
项目编号:
101138354
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SMS 4 / SMS 5)
- 超强型
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 100% 操作面
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
订货数据
注(输送能力) |
不可用! |
产品描述 |
SMS 3 25-50 |
商品编号(订购编号) |
101138354 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV |
总体数据
标准 |
EN ISO 13850 |
材料耐性(酸) |
良好至优秀 |
表面/表面材料材料 |
塑料溶胶 |
响应时间,最大 |
50 ms |
毛重 |
3,098 g |
机械参数
机械寿命,最少 |
5,000,000 操作 |
注(机械寿命) |
>> 1百万次操作,EC样机测试 |
操动力,最大 |
300 N |
最大负载 |
20 N/mm2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
6 m |
终端连接器 |
电缆 |
电缆截面,最大 |
4 x 0.75 mm² |
线缆截面 |
18 AWG |
机械参数 - 尺寸
长度 |
500 mm |
宽度 |
250 mm |
高度 |
12 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
附件
推荐 安全开关 |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
备注 - 耐化学性
材料耐性(水) |
优秀 |
材料耐性(酒精) |
良好 |
材料耐性(乙醛) |
良好至优秀 |
材料耐性(矿物酸) |
良好至优秀 |
材料耐性(有机酸) |
良好至优秀 |
材料耐性(石蜡) |
中等到良好 |
材料耐性(油) |
良好 |
语言条件
数据表
安装和接线说明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
replacement part
101208365 SMS 4-250-500
- 鲁棒设计
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/29 下午1:41