schmersal_s_icon.png

SRB301X4-230V

项目编号: 101181895

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 适用于接触传感器的输出信号处理
  • 适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
  • 3 安全触点, STOP 0
  • 1 信号输出

订货数据

注(输送能力)

不支持!

更换商品编号

101182729

型号

SRB301X4-230V

商品编号(订购编号)

101181895

EAN(欧洲商品编号)

4250116202096

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM 编号,7.0 版

EC001449

ETIM 编号,6.0 版

EC001449

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

450 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

交叉电路检测

启动输入

反馈回路

自动重置功能

接地检测

整个系统检测,状态

辅助触点数量

1

LED灯数量

3

常闭 (NC) 数量

2

安全触点数量

3

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,最高

e

类别

4

诊断覆盖率(DC)水平

> 99 %

PFH值

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

常见故障(CCF),最小

65

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

45 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

安装空间的防护等级

IP54

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

频率范围

50 Hz

60 Hz

工作电压

230 VAC -15 % / +10 %

额定工作电压

230 VAC

控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小

195.5 VAC

AC 50 Hz时的额定控制电压,最大

253 VAC

控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小

195.5 VAC

AC 60 Hz时的额定控制电压,最大

253 VAC

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

6 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

6 A

电力功率消耗

2 W

电力功率消耗

5.1 VA

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

40 ms

“紧急停机”时断开延时,最大

20 ms

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

氧化锡银,自清洁,强制定位

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

位置继电器 K2

位置继电器 K1

其他数据

备注(应用)

防护系统

紧急停止按钮

紧急停止拉绳开关

安全光电开关

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。

控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。

展示了防护门监控用的带两个触点的双通道控制,其中至少一个触点肯定断开,带外部复位按钮(R)。

(H2)= 反馈电路


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/31 下午5:47